Bucşă de po­zi­ţio­nare cu gar­ni­tură, ne­tedă pentru ştifturi ridicătoare

EH 22350.

Garnitura împiedică pătrunderea lichidelor şi a murdăriei. Prin urmare, bucşa este adecvată în special pentru utilizare în aer liber.

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.

Acest model este potrivit pentru aplicaţii care necesită prelucrări de suprafaţă.

Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, şi o cheie frontală. În combinaţie cu o cheie tubulară / şurubelniţă, cheia frontală este adecvată în special pentru utilizare dacă spaţiul este limitat.

Rezistent la coroziune şi abraziune.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]
Pen­tru știft de ri­di­care

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
10 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0601 / .0701
Cod produs.:
22350.1960
CAD
Documentatie
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0601 / .0701
  • Greutate: 47 g
show article view
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0621 / .0721
Cod produs.:
22350.1961
CAD
Documentatie
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0621 / .0721
  • Greutate: 92 g
show article view
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0631 / .0731
Cod produs.:
22350.1962
CAD
Documentatie
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Moment străngere max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0631 / .0731
  • Greutate: 125 g
show article view
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0641 / .0741
Cod produs.:
22350.1963
CAD
Documentatie
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0641 / .0741
  • Greutate: 253 g
show article view
Bucţe de poziţionare cu garnitură, plane

Material

Bucşă

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

O-ring

  • NBR

Arc

  • Oţel inoxidabil
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
: cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1990
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 121 g
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
: cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Cod produs.:
22350.1991
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
: cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1995
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 16 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 116 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
: cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
Cod produs.:
22350.1996
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 20 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 136 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
: cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
Cod produs.:
22350.1997
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 22 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 185 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
: cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
Cod produs.:
22350.1998
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 30 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 243 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch

Asamblare

Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.

Uşor de încorporat în diferite materiale.

Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.

Poate fi montat în găuri înfundate.

În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22350. Bucşă de poziţionare cu garnitură, netedă – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.