Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, cu guler şi bilă

EH 22080.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Cautarea dvs. a dat 39 rezultate

Ma­te­rial
Bilă
Forța ar­cu­lui
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Alamă
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Cod produs.:
22080.0206
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din alamă, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Alamă
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Cod produs.:
22080.0208
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din alamă, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Cod produs.:
22080.0403
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Cursă s: 0,55 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 3 mm
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22080.0404
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Cod produs.:
22080.0405
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9,4 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 5 mm
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Cod produs.:
22080.0406
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,6 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Cod produs.:
22080.0408
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,4 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22080.0410
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 3,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22080.0412
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 3,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 5,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22080.0604
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Cod produs.:
22080.0605
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9,4 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 5 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Cod produs.:
22080.0606
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,6 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Cod produs.:
22080.0608
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,4 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22080.0610
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Cod produs.:
22080.0612
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 3,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 14 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 25 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 12 mm
  • Greutate: 2,4 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4303
  • Alamă
  • Termoplastic POM, albastru

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Versiune cu forţa arcului mărită "EH 22080. Şurub cu bilă, fără filet, lung, cu guler şi bilă".

Caracteristici

Forţa arcului mică: marcaj cu o linie

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Se recomandă toleranţă H7 pentru găurile de centrare d1.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22080. Şuruburi de presiune – varianta netedă, cu guler şi bilă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate