22080.0404 - Şuruburi de presiune
varianta netedă, cu guler şi bilă

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest articol 22080.0404 - Şuruburi de presiune varianta netedă, cu guler şi bilă / corp din termoplastic, bilă din inox, forţa arcului standard (d1 +0,1: 4 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, cu guler şi bilă (EH 22080.)

Ma­te­rial
Bilă
Forța ar­cu­lui
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22080.0404
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard – figura 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,2 g
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Termoplastic POM, albastru

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Versiune cu forţa arcului mărită "EH 22080. Şurub cu bilă, fără filet, lung, cu guler şi bilă".

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Asamblare

Se recomandă toleranţă H7 pentru găurile de centrare d1.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22080.0404
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.