Suporţi pentru şuruburi de presiune

EH 22082.

Suporturile sunt folosite pentru montarea pe lateral a şuruburilor cu bilă, netede, cu guler (EH 22080).

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
stânga
fi­gura:
1
d1 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22082.0006
CAD
Documentatie
Suporţi
  • stânga – figura 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Şurub corespunzător: M3
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Suporţi
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
stânga
fi­gura:
1
d1 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22082.0008
CAD
Documentatie
Suporţi
  • stânga – figura 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Şurub corespunzător: M4
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Suporţi
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
două feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22082.0106
CAD
Documentatie
Suporţi
  • două feţe – figura 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Şurub corespunzător: M3
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Suporţi
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
două feţe
fi­gura:
2
d1 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22082.0108
CAD
Documentatie
Suporţi
  • două feţe – figura 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Şurub corespunzător: M4
  • Greutate: 6,5 g
show article view
Suporţi
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
dreapta
fi­gura:
3
d1 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22082.0206
CAD
Documentatie
Suporţi
  • dreapta – figura 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Şurub corespunzător: M3
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Suporţi
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Ver­siune:
dreapta
fi­gura:
3
d1 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22082.0208
CAD
Documentatie
Suporţi
  • dreapta – figura 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Şurub corespunzător: M4
  • Greutate: 5,2 g
show article view
Suporţi

Material

  • Zinc turnat sub presiune, nichelat

Referinţe

Potrivite pentru şuruburi de presiune, netede, cu guler şi bilă (EH 22080.)

Asamblare

Tipurile de stânga şi de dreapta (figura 1 / figura 3) sunt ataşate folosind doar un şurub şi sunt prevăzute şi cu un dispozitiv de blocare anti-rotire.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22082. Suporţi – pentru şuruburi de presiune
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.