Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Acest articol 22080.1004 - Şuruburi de presiune varianta netedă, cu guler şi bilă / corp şi bilă din inox, arc moale (d1 +0,1: 4 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune varianta netedă, cu guler şi bilă (EH 22080.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Versiune cu forţa arcului mărită "EH 22080. Şurub cu bilă, fără filet, lung, cu guler şi bilă".
Se recomandă toleranţă H7 pentru găurile de centrare d1.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.