Opritoarele laterale sunt elemente elastice cu arc şi bilă, bolţ filet interior (pentru montaj de elemente specifice) sau cu foi de arc lamelar. Opritoarele laterale se mai numesc şi blocuri de montaj cu arc. Pot fi utilizate într-o gama largă de sectoare industriale pentru diferite aplicaţii, cum ar fi poziţionarea, fixarea sau presare.
Gama completa disponibila din stoc cuprinde:
Suprafaţă fină pentru montaj prin presare sau cu filet pentru înfiletare
cu bile laterale / arc lamelar lateral (pe o parte / pe ambele părţi), pin, filet interior pentru montaj de forme speciale
Fără garnitură sau respectiv cu garnitură pentru a proteja împotriva murdăriei sau şpanului
Diferite forţe ale arcului (moale, standard, tare)
Corp din oţel, aluminiu sau plastic
Ştift (suport) din oţel, oţel inoxidabil sau termoplastic
Ca accesorii vă oferim:
Bucşă de montaj cu excentric, suprafaţă fină
În completare la gama standard cu dimensiuni metric, vă putem oferii si dimensiuni in inch
Pentru aplicaţii speciale, pot fi de asemenea proiectate şi produse variante speciale.