Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 36 rezultate
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 3,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 4,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 4,2 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 5,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,3 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,1 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Cursă s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,7 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 4,7 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 4,8 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 5,4 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,5 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 6,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 7,6 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,3 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 8,9 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Cursă s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 10 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 20 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 20 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 20 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 28 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 29 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Mai multe detalii
Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Forța arcului F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Cursă s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
Greutate: 29 g
show article view
Material
Garnitură
Corp
Oţel, zincat prin galvanizare
Arc
Oţel inoxidabil
Oţel, brunat
Oţel, zincat prin galvanizare
Bolţ
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Termoplastic POM, alb
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale d1 : M12
sculă de montaj
d1 : M12
Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
pentru opritoare laterale d1 : M18 x 1,5 mm
sculă de montaj
d1 : M18 x 1,5 mm
Greutate: 137 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2 /2,
atunci x = d2 /2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2 /2,
atunci x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet şi ştift din plastic, cu garnitură
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.