Opri­toare la­te­rale netede, cu garnitură

EH 22150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0110
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0111
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0112
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0120
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0121
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0122
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0125
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0126
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 75 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0127
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
1,3 mm
Cod produs.:
22150.0130
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Cursă s: 1,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,3 mm
Cod produs.:
22150.0131
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Cursă s: 1,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
1,3 mm
Cod produs.:
22150.0132
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Cursă s: 1,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0140
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mică
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0141
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului standard
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0142
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/știft din oțel , forța arcului mărită
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 200 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Cursă s [mm]:
0,5 mm
Cod produs.:
22150.0150
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 10 N
  • l1 -2: 7,5 mm
  • l2 ±0,5: 4 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 6 mm
  • x2): 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.0160
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 6,3 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.0165
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • l1 -2: 12 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
1,3 mm
Cod produs.:
22150.0170
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • l1 -2: 14,5 mm
  • l2 ±0,5: 13,5 mm
  • Cursă s: 1,3 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 12 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.0180
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/știft din termoplastic , forța arcului mică
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 16,4 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • x2): 3,1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,3 g
show article view
Opritoare laterale

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Aluminiu Al

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare
  • Termoplastic POM, alb
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 6 mm
Cod produs.:
22150.0830
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 6 mm
  • Greutate: 19 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 12 mm
Cod produs.:
22150.0832
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 86 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – netede, cu garnitură
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate