Opri­toare la­te­rale neted, fără garnitură - INCH

EH 2B150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ma­te­rial
Bolţ
d1 [inch]
d2 [inch]
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]
Cursă s [inch]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Cursă s [inch]:
0,02 inch
Cod produs.:
2B150.0010
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 inch
  • l2: 0,157 inch
  • Cursă s: 0,02 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/4 inch
  • x2): 0,035 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,024 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Cursă s [inch]:
0,02 inch
Cod produs.:
2B150.0011
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,275 inch
  • l2: 0,157 inch
  • Cursă s: 0,02 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/4 inch
  • x2): 0,035 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,024 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Cursă s [inch]:
0,02 inch
Cod produs.:
2B150.0012
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,275 inch
  • l2: 0,157 inch
  • Cursă s: 0,02 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/4 inch
  • x2): 0,035 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,025 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Cursă s [inch]:
0,031 inch
Cod produs.:
2B150.0020
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,263 inch
  • Cursă s: 0,031 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,063 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,107 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Cursă s [inch]:
0,031 inch
Cod produs.:
2B150.0021
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,263 inch
  • Cursă s: 0,031 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,063 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,115 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 21,5 lb
Cursă s [inch]:
0,031 inch
Cod produs.:
2B150.0022
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 21,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,263 inch
  • Cursă s: 0,031 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,063 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,123 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Cursă s [inch]:
0,039 inch
Cod produs.:
2B150.0025
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,421 inch
  • Cursă s: 0,039 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,071 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,137 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Cursă s [inch]:
0,039 inch
Cod produs.:
2B150.0026
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 16,9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,421 inch
  • Cursă s: 0,039 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,071 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,143 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,039 inch
Cod produs.:
2B150.0027
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,421 inch
  • Cursă s: 0,039 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,071 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,156 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Cursă s [inch]:
0,051 inch
Cod produs.:
2B150.0030
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,525 inch
  • l2: 0,535 inch
  • Cursă s: 0,051 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/2 inch
  • x2): 0,102 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,261 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,051 inch
Cod produs.:
2B150.0031
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,525 inch
  • l2: 0,535 inch
  • Cursă s: 0,051 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/2 inch
  • x2): 0,102 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,277 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,051 inch
Cod produs.:
2B150.0032
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,525 inch
  • l2: 0,535 inch
  • Cursă s: 0,051 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/2 inch
  • x2): 0,102 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,292 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,393 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.0040
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,393 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,669 inch
  • l2: 0,657 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • x2): 0,126 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,527 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,393 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.0041
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,393 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,669 inch
  • l2: 0,657 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • x2): 0,126 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,526 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,393 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.0042
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,393 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 45 lb
  • l1 -0,08: 0,669 inch
  • l2: 0,657 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • x2): 0,126 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 0,549 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [inch]:
1/4 inch
d2 [inch]:
0,118 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Cursă s [inch]:
0,02 inch
Cod produs.:
2B150.0050
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: 1/4 inch
  • d2: 0,118 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 inch
  • l2: 0,157 inch
  • Cursă s: 0,02 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/4 inch
  • x2): 0,035 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 176 °F
  • Greutate: 0,014 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,197 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Cursă s [inch]:
0,031 inch
Cod produs.:
2B150.0060
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,197 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,263 inch
  • Cursă s: 0,031 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,063 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 176 °F
  • Greutate: 0,062 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [inch]:
7/16 inch
d2 [inch]:
0,236 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Cursă s [inch]:
0,039 inch
Cod produs.:
2B150.0065
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: 7/16 inch
  • d2: 0,236 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 inch
  • l2: 0,421 inch
  • Cursă s: 0,039 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
  • x2): 0,071 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 176 °F
  • Greutate: 0,07 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [inch]:
1/2 inch
d2 [inch]:
0,315 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Cursă s [inch]:
0,051 inch
Cod produs.:
2B150.0070
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: 1/2 inch
  • d2: 0,315 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,525 inch
  • l2: 0,547 inch
  • Cursă s: 0,051 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 1/2 inch
  • x2): 0,102 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 176 °F
  • Greutate: 0,118 oz
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
d1 [inch]:
5/8 inch
d2 [inch]:
0,393 inch
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Cod produs.:
2B150.0080
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
  • d1: 5/8 inch
  • d2: 0,393 inch
  • Forța arcului F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,669 inch
  • l2: 0,657 inch
  • Cursă s: 0,063 inch
  • Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
  • x2): 0,126 inch
  • Rezistenta la temperatură max.: 176 °F
  • Greutate: 0,25 oz
show article view
Opritoare laterale

Material

Corp

  • Aluminiu Al

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Bolţ

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare
  • Termoplastic POM, alb
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 6 mm
Cod produs.:
22150.0830
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 6 mm
  • Greutate: 19 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 12 mm
Cod produs.:
22150.0832
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 86 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa de centrare,

y = înălţimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x:

y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s

sau

y mai mic decât l2 - d2/2,

atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 2B150. Opritoare laterale – neted, fără garnitură - INCH
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate