Opri­toare la­te­rale netede, cu garnitură, cu filet interior

EH 22150.

Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.

Etanşat împotriva şpanului şi mizeriei.

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]
Cursă s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.1120
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 20 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.1121
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 50 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
0,8 mm
Cod produs.:
22150.1122
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.1125
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 40 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.1126
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 75 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,2 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22150.1127
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 10 mm
  • d2: M4
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d3: 6,3 mm
  • l1 -2: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,8 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1140
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mică
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Forța arcului F max.1): ~ 100 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1141
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului standard
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Forța arcului F max.1): ~ 150 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 9,5 g
show article view
Opritoare laterale
Ma­te­rial:
Aluminiu
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Forța ar­cu­lui F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Cursă s [mm]:
1,6 mm
Cod produs.:
22150.1142
CAD
Documentatie
Opritoare laterale
  • Forța arcului mărită
  • d1: 16 mm
  • d2: M6
  • Forța arcului F max.1): ~ 200 N
  • d3: 10,2 mm
  • l1 -2: 18,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Poziţie orificiu D H8: 16 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Opritoare laterale

Material

Garnitură

  • CR

Corp

  • Aluminiu Al

Şaibă filetată

  • Oţel, brunat

Arc

  • Oţel inoxidabil
  • Oţel, brunat
  • Oţel, zincat prin galvanizare

Note

Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g

Caracteristici

Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil

Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat

Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = distanţa la centru,

y = înălţime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

x = d2/2 - s

Montaj prin presare.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – netede, cu garnitură, cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Opritoare laterale cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.