Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,063 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,083 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,063 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,09 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,063 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,157 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,063 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,096 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,079 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,085 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,079 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,094 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,079 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 7/16 inch
d2 : #8-32
Forța arcului F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 mm
l1 -0,08: 0,43 inch
l2 : 0,295 inch
l3 : 0,177 inch
l4 : 0,063 inch
Cursă s: 0,079 inch
Poziţie orificiu D H8: 7/16 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,107 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mică
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Forța arcului F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,079 inch
Cursă s: 0,126 inch
Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,368 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Mai multe detalii
Forța arcului standard
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Forța arcului F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,079 inch
Cursă s: 0,126 inch
Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,312 oz
show article view
Forța arcului F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Cursă s [inch]:
0,126 inch
Mai multe detalii
Forța arcului mărită
d1 : 5/8 inch
d2 : 1/4-20
Forța arcului F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,401 mm
l1 -0,08: 0,709 inch
l2 : 0,453 inch
l3 : 0,295 inch
l4 : 0,079 inch
Cursă s: 0,126 inch
Poziţie orificiu D H8: 5/8 inch
Rezistenta la temperatură max.: 230 °F
Greutate: 0,334 oz
show article view
Material
Garnitură
Corp
Şaibă filetată
Arc
Oţel inoxidabil
Oţel, brunat
Oţel, zincat prin galvanizare
Note
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede d1 : 10 mm
sculă de montaj
d1 : 10 mm
Greutate: 49 g
Produs:
sculă montaj pentru următoarele mărimi
pentru opritoare laterale, netede d1 : 16 mm
sculă de montaj
d1 : 16 mm
Greutate: 105 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2 /2 - s
Montaj prin presare.
Fişă cu date EH 2B150. Opritoare laterale – neted, cu garnitură, cu filet interior - INCH
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.