Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Mai multe detalii
d1 : M5
l1 ±1: 37 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 2,5 mm
SW1 : 4 mm
SW2 : 2,5 mm
SW3 : 8 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 4,9 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M6
l1 ±1: 44 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 31,5 mm
l4 : 3 mm
SW1 : 4,5 mm
SW2 : 3 mm
SW3 : 10 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 7,5 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M8
l1 ±1: 63,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 49 mm
l4 : 4 mm
SW1 : 6 mm
SW2 : 4 mm
SW3 : 13 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 20 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M10
l1 ±1: 73,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 56,9 mm
l4 : 5 mm
SW1 : 8 mm
SW2 : 5 mm
SW3 : 17 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 37 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M12
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 64,3 mm
l4 : 6 mm
SW1 : 9 mm
SW2 : 6 mm
SW3 : 19 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 61 g
show article view
Mai multe detalii
d1 : M16
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 62,7 mm
l4 : 8 mm
SW1 : 11 mm
SW2 : 8 mm
SW3 : 24 mm
Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 106 g
show article view
Material
Elemet sferic
Piuliţă
Tampon
Note
Variantă specială la cerere.
Fişă cu date EH 22600. Elemente de aşezare – cu suprafaţa din plastic, oscilant
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.