Se poate folosi ca piesă însurubabilă de presiune sau de fixare.
Acoperirea din plastic protejează suprafeţele de înaltă calitate. În plus, opritoarele oscilante sunt potrivite pentru suprafeţe non-paralele.
Acest articol 22600.0006 - Elemente de aşezare cu suprafaţa din plastic, oscilant / (d1: M6, l1 ±1: 44 mm) este o variantă a grupului de articole Elemente de aşezare cu suprafaţa din plastic, oscilant (EH 22600.)
Elemet sferic
Piuliţă
Tampon
Variantă specială la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers