Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M6
Mai multe detalii
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M6
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 1,1 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 1 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 1,7 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M10
Mai multe detalii
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 2 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 3 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M10
Mai multe detalii
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 2,6 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M12
Mai multe detalii
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 2,4 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 4 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M10
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M12
Mai multe detalii
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 3,4 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 6,4 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M10
Mai multe detalii
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 5 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M12
Mai multe detalii
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 5 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M8
Mai multe detalii
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M8
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 11 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M10
Mai multe detalii
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 10 g
show article view
Pentru știft cu filet EH 22570. [mm]:
M12
Mai multe detalii
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacitate portantă la sarcină statică max.: 3,5 kN
Pentru știft cu filet EH 22570.: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 10 g
show article view
Material
Termoplastic POM, negru, mat
Fişă cu date EH 22570. Plăcuţe de presiune – plastic
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.