22600.0008 - Elemente de aşezare
cu suprafaţa din plastic, oscilant

Se poate folosi ca piesă însurubabilă de presiune sau de fixare.

Acoperirea din plastic protejează suprafeţele de înaltă calitate. În plus, opritoarele oscilante sunt potrivite pentru suprafeţe non-paralele.

Acest articol 22600.0008 - Elemente de aşezare cu suprafaţa din plastic, oscilant / (d1: M8, l1 ±1: 63,3 mm) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de aşe­zare cu suprafaţa din plastic, oscilant (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Cod produs.:
22600.0008
Documentatie
Elemente de aşezare
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 20 g
Elemente de aşezare

Material

Elemet sferic

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă

  • Oţel inoxidabil A2

Tampon

  • Plastic (PEEK), albastru

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22600.0008
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.