22110.2227 - Sworznie ustalające kompaktowe
z kołnierzem sześciokątnym i blokadą

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Taka sama wysokość konstrukcji w przypadku wykonania z/bez blokady.

Możliwość kompletnego wkręcenia trzpienia ustalającego dzięki nacięciu gwintu.

Ten artykuł 22110.2227 - Sworznie ustalające kompaktowe z kołnierzem sześciokątnym i blokadą / z pokrętłem, czerwony (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min.: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce kom­pak­to­we z kołnierzem sześciokątnym i blokadą (EH 22110.)

Ma­te­riał
Wer­sja
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pokrętłem, czerwony
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Nr towaru:
22110.2227
Dokumenty
Sworznie ustalające kompaktowe
  • z pokrętłem, czerwony, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 21 g
Sworznie ustalające kompaktowe
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0515
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Gałka

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
  • tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

Wyciągnąć przycisk, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22110.2227
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.