Twój wybór zwrócił 44 trafień
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12,5 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 15 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 31 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 33 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 65 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 68 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 69 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 40 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 125 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- z pokrętłem, czarne, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 219 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12,5 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 12 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 15 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 18 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 20 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 19 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 31 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 6 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 25 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 33 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 26 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 65 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 8,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 28 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 9,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 38 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 69 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 40 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 125 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
z pokrętłem, czarne
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- z pokrętłem, czarne, Stal nierdzewna
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 13 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 54 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 219 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czerwony
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- z pokrętłem, czerwony, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4,5 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 11 g
show article view
Wersja:
z pokrętłem, czerwony
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- z pokrętłem, czerwony, Stal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 4 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 12,5 N
- zakres temperatury pracy min.: -30 °C
- zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
- Waga: 13 g
show article view
Materiał
Korpus
- Stal oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Zatrzask
- Stal utwardzana
- Stal nierdzewna 1.4305, niklowana
Gałka
- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe
- tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy
Uwagi
Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Waga: 2,7 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Waga: 32 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Waga: 2,7 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Waga: 5,2 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Waga: 7,5 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Waga: 15 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Waga: 32 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M24 x 2 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Waga: 58 g
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M24 x 2 mm
- nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Waga: 58 g
Montaż
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).
Działanie
Wyciągnąć przycisk, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym (sworzeń schowany).
Karta katalogowa EH 22110. Sworznie ustalające kompaktowe – z kołnierzem sześciokątnym i blokadą
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności