22120.1410 - Sworznie ustalające
Z pierścieniem pociągowym

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22120.1410 - Sworznie ustalające Z pierścieniem pociągowym / bez blokady (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce Z pierścieniem pociągowym (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Nr towaru:
22120.1410
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • bez blokady – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Skok s: 5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 15 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 11 g
Sworznie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10
Nr towaru:
22120.0716
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Pierścień pociągowy

  • Stal nierdzewna 1.4310

Montaż

Nakrętki ustalające należy zamówić oddzielnie.

Działanie

Jeśli używamy modelu z mechanizmem blokującym, należy wyciągnąć uchwyt, przekręcić go o 90° i zabezpieczyć w położonym wewnątrz rowku ustalającym ( sworzeń blokujący schowany)

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.1410
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.