Ele­men­ty mon­ta­żo­we do śrub i trzpieni ustalających

EH 22120.

Pomoc przy montażu i rozszerzenie zakresu zastosowania o zasuwy ustalające.

Do stosowania także dla sworzni ustalających o rozmiarze 6, 8 i 10.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22120.0345
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0346
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 122 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0350
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 109 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22120.0347
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0348
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 106 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0352
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22120.0545
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0546
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 122 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0550
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący równoległy do zasuwy ustalającej – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 109 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22120.0547
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 37 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0548
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 106 g
show article view
Elementy montażowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
Nr towaru:
22120.0552
CAD
Dokumenty
Elementy montażowe
  • otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 94 g
show article view
Elementy montażowe

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal oksydowana z mosiężnym bolcem
  • Stal nierdzewna, z podkładką mosiężną

Korpus

  • Stal oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22120. Elementy montażowe – do śrub i trzpieni ustalających
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności