System mocowań, alternatywa dla trzpieni oraz śrub mocujących. Może również być zastosowane jako gniazdo EH 22110.
Ten artykuł 22110.0410 - Elementy montażowe do sworzni i trzpieni ustalających, odlew / otwór mocujący pionowy do zasuwy ustalającej (d1: M10 x 1 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy montażowe do sworzni i trzpieni ustalających, odlew (EH 22110.)
Wkręt bez łba
Korpus
Gniazdo wykonania otworu gwintowanego d1 jest jednostronne.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels