Tu­le­je po­zy­cjo­nu­ją­ce do śrub i trzpieni ustalających

EH 22110.

Tuleje pozycjonujące pasują do trzpieni i śrub ustalających.

Niskie zużycie dzięki utwardzanej i ruchomej kulce.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Do sworz­ni [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22110.0464
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22110.0465
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22110.0466
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22110.0468
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22110.0470
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal utwardzana, oksydowana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22110.0472
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 33 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22110.0474
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
5 mm
Nr towaru:
22110.0475
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 17 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Do sworz­ni [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22110.0476
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22110.0478
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
10 mm
Nr towaru:
22110.0480
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Tuleje pozycjonujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna, utwardzana
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Do sworz­ni [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22110.0482
CAD
Dokumenty
Tuleje pozycjonujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Do sworzni: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 33 g
show article view
Tuleje pozycjonujące

Materiał

  • Stal utwardzana, oksydowana
  • Stal nierdzewna, utwardzana

Uwagi

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22110. Tuleje pozycjonujące – do śrub i trzpieni ustalających
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności