22350.0673 - Sworzeń nośny
samozabezpieczające

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Specjalne uchwyty pomocnicze np. tuleje gwintowane na śruby oczkowe, nie są już potrzebne.

Sworznie nośne kulkowe posiadają ochronę antykorozyjną.

Ten artykuł 22350.0673 - Sworzeń nośny samozabezpieczające / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie nośne samozabezpieczające (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ob­cią­że­nie do­pusz­czal­ne zgod­nie z DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Nr towaru:
22350.0673
Dokumenty
Sworzeń nośny
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F1: 10 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
  • Obciążenie dopuszczalne zgodnie z DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   maks.: 25 mm
  • Otwór ustalający H11: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 709 g
Sworzeń nośny

Materiał

Część sworznia

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Przycisk

  • Aluminium anodowane na czerwono

Klamra

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
  2. Włóż sworzeń nośny
  3. Zwolnij przycisk (przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)

Demontaż:

  1. Wciśnij przycisk i przytrzymaj
  2. Wyciągnij sworzeń nośny
  3. Zwolnij przycisk 

Działanie

Każdy sworzeń nośny kulkowy posiada instrukcję oraz deklarację zgodności.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22350.0673
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original operating instructions lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Krótka instrukcja obsługi Sworzni nośnych (EH 22350.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.