Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Specjalne uchwyty pomocnicze np. tuleje gwintowane na śruby oczkowe, nie są już potrzebne.
Sworznie nośne kulkowe posiadają ochronę antykorozyjną.
Ten artykuł 22350.0635 - Sworzeń nośny samozabezpieczające / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie nośne samozabezpieczające (EH 22350.)
Część sworznia
Przycisk
Klamra
Sprężyna
Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. Włóż sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk ( przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)
1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. wyciągnij sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk
Każdy sworzeń nośny kulkowy posiada instrukcję oraz deklarację zgodności.
W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są dopasowane tuleje mocujące dla d1 = 8, 10, 12, 16 i 20
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers