22690.0152 - Sworznie

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Ten artykuł 22690.0152 - Sworznie / z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia (h ±0,1: 20 mm, d1: M20) jest wariantem grupy artykułów Sworznie (EH 22690.)

Wer­sja
ry­su­nek
h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia
ry­su­nek:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Nr towaru:
22690.0152
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem zewnętrznym i wypukłą powierzchnią przyłożenia – rysunek 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Moment dociągający maks.: 290 Nm
  • Waga: 206 g
Sworznie

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22690.0152
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.