22600.0010 - Elementy podporowe
z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy.

Powłoka z tworzywa sztucznego jest delikatna i chroni wysokiej jakości powierzchnie. Ponadto wahliwe gniazdo nadaje się do nierównoległych powierzchni.

Ten artykuł 22600.0010 - Elementy podporowe z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe / (d1: M10, l1 ±1: 73,3 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty pod­po­ro­we z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Nr towaru:
22600.0010
Dokumenty
Elementy podporowe
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -60 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 37 g
Elementy podporowe

Materiał

Element kulkowa

  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka

  • Stal nierdzewna A2

Podkładka

  • Tworzywo sztuczne (PEEK), niebieski

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22600.0010
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.