Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Więcej szczegółów
d1 : M5
l1 ±1: 37 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 2,5 mm
SW1 : 4 mm
SW2 : 2,5 mm
SW3 : 8 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 4,9 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : M6
l1 ±1: 44 mm
d2 : 8,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 31,5 mm
l4 : 3 mm
SW1 : 4,5 mm
SW2 : 3 mm
SW3 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 7,5 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : M8
l1 ±1: 63,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 49 mm
l4 : 4 mm
SW1 : 6 mm
SW2 : 4 mm
SW3 : 13 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 20 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : M10
l1 ±1: 73,3 mm
d2 : 12,5 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 56,9 mm
l4 : 5 mm
SW1 : 8 mm
SW2 : 5 mm
SW3 : 17 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 37 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : M12
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 64,3 mm
l4 : 6 mm
SW1 : 9 mm
SW2 : 6 mm
SW3 : 19 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 61 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : M16
l1 ±1: 84,4 mm
d2 : 16,8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 62,7 mm
l4 : 8 mm
SW1 : 11 mm
SW2 : 8 mm
SW3 : 24 mm
zakres temperatury pracy min.: -60 °C
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 106 g
show article view
Materiał
Element kulkowa
Nakrętka
Podkładka
Tworzywo sztuczne (PEEK), niebieski
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 22600. Elementy podporowe – z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.