Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 16 trafień
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M6
Więcej szczegółów
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M6
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,1 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 1,7 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Więcej szczegółów
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 3 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Więcej szczegółów
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,6 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M12
Więcej szczegółów
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,4 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 4 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Więcej szczegółów
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 3,6 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M12
Więcej szczegółów
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 3,4 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 6,4 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Więcej szczegółów
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 5 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M12
Więcej szczegółów
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 5 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M8
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M8
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 11 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 10 g
show article view
Do wkrętów bez łba EH 22570. [mm]:
M12
Więcej szczegółów
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
Do wkrętów bez łba EH 22570.: M12
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 10 g
show article view
Materiał
Tworzywo sztuczne (POM), czarne, matowe
Karta katalogowa EH 22570. Elementy dociskowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.