Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy.
Powłoka z tworzywa sztucznego jest delikatna i chroni wysokiej jakości powierzchnie. Ponadto wahliwe gniazdo nadaje się do nierównoległych powierzchni.
Ten artykuł 22600.0005 - Elementy podporowe z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe / (d1: M5, l1 ±1: 37 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy podporowe z powierzchnią stykową z tworzywa sztucznego, wahliwe (EH 22600.)
Element kulkowa
Nakrętka
Podkładka
Wersja specjalna na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws