22720.0846 - Śruby kulkowe dociskowe
bez łba, kulka ścięta

Śruby dociskowe kulkowe z kulką z tworzywa sztucznego nadają się do części wrażliwych na nacisk.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Ten artykuł 22720.0846 - Śruby kulkowe dociskowe bez łba, kulka ścięta / powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M6, l2: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka ścięta (EH 22720.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22720.0846
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • powierzchnia przyłożenia gładka, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • średnica kulki: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
  • Waga: 3,8 g
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Kulka nie zabezpieczona przed obrotem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22720.0846
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy kulkowe / Elementy dociskowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.