22080.0403 - Element Dociskowy Sprężynujący
wersja gładka, z kołnierzem i kulką

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Ten artykuł 22080.0403 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja gładka, z kołnierzem i kulką / tuleja z tworzywa sztucznego, kulka wykonana ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny (d1 +0,1: 3 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce wersja gładka, z kołnierzem i kulką (EH 22080.)

Ma­te­riał
Kulka
Siła sprę­ży­ny
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
tworzywo sztuczne
Kulka:
Stal nierdzewna, utwardzana
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Nr towaru:
22080.0403
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • tuleja z tworzywa sztucznego, kulka wykonana ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny – rysunek 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Skok s: 0,55 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 1,7 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 3,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 50 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Otwór ustalający H7: 3 mm
  • Waga: 0,1 g
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Tworzywo sztuczne, niebieskie (POM)

Kulka

  • Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Wersja ze zwiększoną siłą sprężyny patrz "EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie, długie, z kołnierzem i kulką".

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Montaż

Zalecana tolerancja otworu montażowego H7.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22080.0403
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.