Uchwyty do elementów dociskowych sprężynujących

EH 22082.

Uchwyty używane są do montażu elementów dociskowych sprężynujących, gładkich z kołnierzem (EH 22080).

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
lewa strona
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22082.0006
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • lewa strona – rysunek 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Pasująca śruba: M3
  • Waga: 2,9 g
show article view
Uchwyty
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
lewa strona
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22082.0008
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • lewa strona – rysunek 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Pasująca śruba: M4
  • Waga: 5,3 g
show article view
Uchwyty
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
dwustronne
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22082.0106
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • dwustronne – rysunek 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Pasująca śruba: M3
  • Waga: 3,5 g
show article view
Uchwyty
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
dwustronne
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22082.0108
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • dwustronne – rysunek 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Pasująca śruba: M4
  • Waga: 6,5 g
show article view
Uchwyty
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
prawa strona
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22082.0206
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • prawa strona – rysunek 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Pasująca śruba: M3
  • Waga: 2,8 g
show article view
Uchwyty
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Wer­sja:
prawa strona
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22082.0208
CAD
Dokumenty
Uchwyty
  • prawa strona – rysunek 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Pasująca śruba: M4
  • Waga: 5,2 g
show article view
Uchwyty

Materiał

  • Odlew cynkowy, niklowany

Referencje

Pasują do elementów dociskowych sprężynujących, gładkich z kołnierzem i kulką (EH 22080.)

Montaż

Lewa i prawa wersja (rysunek 1 / rysunek 3) montowane są za pomocą jednej śruby, i dostarczane są z zabezpieczeniem przed obracaniem.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22082. Uchwyty – do elementów dociskowych sprężynujących
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.