Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ten artykuł 22080.0010 - Element Dociskowy Sprężynujący wersja gładka, z kołnierzem i kulką / tuleja i kulka wykonana ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny (d1 +0,1: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące wersja gładka, z kołnierzem i kulką (EH 22080.)
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Wersja ze zwiększoną siłą sprężyny patrz "EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie, długie, z kołnierzem i kulką".
Zalecana tolerancja otworu montażowego H7.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.