Waar­schu­wingsla­bel volgens NAS1756

EH 4217.

Waarschuwingsvlaggen worden gebruikt in vliegtuigen, in combinatie met kogelborgpennen.

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

l [mm]
b [mm]
Stan­daard aan­dui­ding

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­daard aan­dui­ding:
NAS1756-12
Artikelnummer:
4217.A300
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 8,9 g
  • Standaard aanduiding: NAS1756-12
show article view
Waarschuwingslabel
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­daard aan­dui­ding:
NAS1756-24
Artikelnummer:
4217.A600
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Standaard aanduiding: NAS1756-24
show article view
Waarschuwingslabel
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­daard aan­dui­ding:
NAS1756-36
Artikelnummer:
4217.A900
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Gewicht: 23 g
  • Standaard aanduiding: NAS1756-36
show article view
Waarschuwingslabel
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­daard aan­dui­ding:
NAS1756-60
Artikelnummer:
4217.A150
Documenten
Waarschuwingslabel
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Standaard aanduiding: NAS1756-60
show article view
Waarschuwingslabel

Materiaal

Label

  • Briljant polyesterweefsel met PVC-coating, karmijnrood RAL 3002

Opmerkingen

Nadere informatie op aanvraag. 

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 4217. Waarschuwingslabel – volgens NAS1756
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."