EH 22810.
Voor kabelloze overdracht van het ophaalsignaal.
De radiozender is dichtbij de polling-eenheid geïnstalleerd en op de stekker van de polling-eenheid aangesloten. De zender maakt het polledsignaal beschikbaar via de radio en vereist geen extra kabelverbinding. Stroom wordt geleverd door een batterij.
De radiozender voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP 67 (robuust materiaal) en is daarom geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
Frequentie: 868,3 MHz (EU, Zwitserland)
Andere frequenties beschikbaar op aanvraag.
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
Een AA-batterij (3,6 V) is bij de levering inbegrepen.
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
De ophaalsensor bevat een knop die wordt bediend door een bovenliggend onderdeel.
De ophaalsensor bevindt zich aan de buitenkant van de opvangeenheid. Het verstelbare lichaam maakt het mogelijk om de hoogte in te stellen.
De sensorkabel is ontworpen om kortstondig temperaturen tot 180ºC te weerstaan en is zo beschermd tegen bijvoorbeeld spanen. De knop is bestand tegen temperaturen tot 120ºC en is bovendien beschermd tegen spanen door de ondersteuning van het werkstuk.
Sensor (knop): IP6K7, draadloze zender: IP67, draadloze ontvanger: IP20
Zitelementen met de volgende EH-artikelnummers kunnen worden gebruikt: Maat M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 en 22691.0122 / .0021 / .0222. Maat M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 en 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243
De opvangeenheid kan in een M8 of M12 schroefdraad worden geschroefd. Hiervoor is de Halder-basisplaat met sleufpennen van het V40 of V70 systeem geschikt.
In de draadloze zender is een AA batterij (3.6V) geïntegreerd. Afhankelijk van het gebruik gaat deze tussen de 300 en 1400 dagen mee. De draadloze ontvanger heeft een voedingsinterface: nominale bedrijfsstroom/spanning le/Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.
Het elektrische signaal wordt door middel van een radiozender in een radiosignaal omgezet en door de antenne van de radio-ontvanger weer in een elektrisch signaal omgezet. Zo kan het signaal worden verzonden zonder dat er een kabel uit de machinekamer hoeft te worden geleid.
Input: radiosignaal via de antenne (frequentie 868.3MHz). Output: elektrisch signaal: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC
Het signaal heeft een bereik van ca. 40m in gesloten ruimtes. In machinekamers is het bereik ook afhankelijk van het type wandbekleding.
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers