Voor kabelloze overdracht van het ophaalsignaal.
De radiozender is dichtbij de polling-eenheid geïnstalleerd en op de stekker van de polling-eenheid aangesloten. De zender maakt het polledsignaal beschikbaar via de radio en vereist geen extra kabelverbinding. Stroom wordt geleverd door een batterij.
De radiozender voldoet aan de eisen van beschermingsklasse IP 67 (robuust materiaal) en is daarom geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
Frequentie: 868,3 MHz (EU, Zwitserland)
Andere frequenties beschikbaar op aanvraag.
Dit artikel 22810.9010 - Radio Transmitters voor polling-eenheid / Universele radiozender met beschermkappen (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) is een variant van de artikelgroep Radio Transmitters voor polling-eenheid (EH 22810.)
Een AA-batterij (3,6 V) is bij de levering inbegrepen.
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."