EH 23310.
De neerwaartse druk is een universele mechanische klem waarmee werkstukken snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld en vastgeklemd - omdat de klemklauw eenvoudig handmatig kan worden gedraaid om het werkstuk vrij te maken.
De spanners hebben de volgende voordelen:
Uw selectie resulteerde in 1 resultaten
Meer details
De klemhoogte kan worden verminderd door het gebruik van pendelopzetstukken, b.v. EH 22730.
Bevestiging met 4 cilinderkopschroeven M 24 met gatafstand 100 x 100 mm
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."