Zet­pen­nen geribbeld of met een punt

EH 22680.

Voor werkstukken met een ruw oppervlak. Uitvoering met spitse punt (foto 2), uitermate geschikt voor gietdelen.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 [mm]
d1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0142
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22680.0144
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Aandraaimoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0184
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 33 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0186
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 44 g
show article view
Zetpennen
Ver­sie:
gehard, geribbeld, met binnendraad
Af­beel­ding:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22680.0188
CAD
Documenten
Zetpennen
  • gehard, geribbeld, met binnendraad – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 69 g
show article view
Zetpennen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22680. Zetpennen – geribbeld of met een punt
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."