Voor werkstukken met een ruw oppervlak. Uitvoering met spitse punt (foto 2), uitermate geschikt voor gietdelen.
Dit artikel 22680.0184 - Zetpennen geribbeld of met een punt / gehard, geribbeld, met binnendraad (l1: 25 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Zetpennen geribbeld of met een punt (EH 22680.)
Huls
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."