Sfe­ri­sche rin­gen / co­ni­sche zit­tin­gen DIN 6319

EH 23050.

Sferische ringen / conische zittingen worden gebruikt als ringen in een schroefverbinding om niet-parallelle oppervlakken te compenseren.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

Ver­sie
d1 H13 [mm]
voor pen d6 [mm]
voor schroe­ven d6 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
17 kN
Artikelnummer:
23050.0008
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C – Afbeelding 1
  • Systeem: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 5,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 17 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
26 kN
Artikelnummer:
23050.0010
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C – Afbeelding 1
  • Systeem: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 6,5 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 26 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C
d1 H13 [mm]:
13 mm
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
23050.0012
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C – Afbeelding 1
  • Systeem: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~ 8 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 38 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 8 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C
d1 H13 [mm]:
17 mm
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
73 kN
Artikelnummer:
23050.0016
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • bolle onderleg­ringen van gehard staal, vorm C – Afbeelding 1
  • Systeem: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm D: ~  9,6 mm
  • h4 met bolle onderlegring vorm G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 73 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van temperstaal, vorm G
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
8 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
17 kN
Artikelnummer:
23050.0208
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van temperstaal, vorm G – Afbeelding 3
  • Systeem: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • voor pen d6: 8 mm
  • voor schroeven d6: M8
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 17 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 14 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van temperstaal, vorm G
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
10 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M10
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
26 kN
Artikelnummer:
23050.0210
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van temperstaal, vorm G – Afbeelding 3
  • Systeem: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • voor pen d6: 10 mm
  • voor schroeven d6: M10
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 26 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 46 Nm
  • Gewicht: 22 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van temperstaal, vorm G
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
12 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M12
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
38 kN
Artikelnummer:
23050.0212
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van temperstaal, vorm G – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • voor pen d6: 12 mm
  • voor schroeven d6: M12
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 38 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 39 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen
Ver­sie:
holle onderlegringen van temperstaal, vorm G
d1 H13 [mm]:
-
voor pen d6 [mm]:
16 mm
voor schroe­ven d6 [mm]:
M16
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
73 kN
Artikelnummer:
23050.0216
CAD
Documenten
Sferische ringen / conische zittingen
  • holle onderlegringen van temperstaal, vorm G – Afbeelding 3
  • Systeem: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • voor pen d6: 16 mm
  • voor schroeven d6: M16
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 73 kN
  • Draaimoment schroefverbindingverbinding1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 65 g
show article view
Sferische ringen / conische zittingen

Materiaal

Bolle onderlegring

  • Inzetgehard staal, inzetgehard, mangaan gefosfateerd

Holle onderlegring

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Montage

Holle onderlegring, vorm D, uitsluitend voor vlakke, gesloten ringvlakken.

Voor lange gaten alleen vorm G gebruiken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23050. Sferische ringen / conische zittingen – DIN 6319
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.