Productfilter
Uw selectie resulteerde in 8 resultaten
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
10 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kogel diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 25 Nm
Gewicht: 37 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
25 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kogel diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
Aandraaimoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
show article view
Versie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN]:
90 kN
Meer details
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 2, temperstaal
Systeem: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kogel diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbaarheid bij statische belasting max.: 90 kN
Aandraaimoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
show article view
Materiaal
Veerelement
Kogel
kogellagerstaal, gehard, blank
Huls
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.
Datasheet EH 22731. Pendelopzetstukken – zelf aanpassend
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."