22731.0018 - Pendelopzetstukken
zelf aanpassend

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen. 

Dit artikel 22731.0018 - Pendelopzetstukken zelf aanpassend / met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak (d1: 20 mm, d2: M8) is een variant van de artikelgroep Pen­de­lop­zet­stuk­ken zelf aanpassend (EH 22731.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22731.0018
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 1, temperstaal
  • Systeem: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 38 g
Pendelopzetstukken

Materiaal

Veerelement

  • thermoplast (PUR)

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22731.0018
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."