Zeskantmoeren volgens DIN 6330 hebben een bolvormig oppervlak passend bij holle onderlegringen DIN 6319 (EH 23050.).
Met deze combinatie van spanmoer en conische zitting kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden.
Dit artikel 23070.0014 - Zeskantmoeren DIN 6330 (hoogte 1,5 d) / met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B (d1: M14) is een variant van de artikelgroep Zeskantmoeren DIN 6330 (hoogte 1,5 d) (EH 23070.)
1) Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.
2) DIN standaard geldt niet voor dit materiaal
Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."