Deze spanner (spanklauw) met verwisselbare zachte bek wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.
De zachte bek van koper of kunststof beschermt het werkstuk tegen beschadiging.
Dit artikel 23190.0054 - Spanijzers met verwisselbare zachte kaak / vlakke klem zonder zachte kaak (Nominale maat b1 +0,5: 14 mm, l1: 100 mm) is een variant van de artikelgroep Spanijzers met verwisselbare zachte kaak (EH 23190.)
Klem
De zachte bekken worden met twee schroeven gemonteerd of gedemonteerd. Deze zijn inbegrepen bij de levering.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers