Deze spanner (spanklauw) met verwisselbare zachte bek wordt voornamelijk gebruikt in de mechanische klemtechniek voor het spannen van werkstukken.
De zachte bek van koper of kunststof beschermt het werkstuk tegen beschadiging.
Dit artikel 23190.0073 - Spanijzers met verwisselbare zachte kaak / zachte klem van plastic (Nominale maat b1 +0,5: 11 mm) is een variant van de artikelgroep Spanijzers met verwisselbare zachte kaak (EH 23190.)
Zachte bek
De zachte bekken worden met twee schroeven gemonteerd of gedemonteerd. Deze zijn inbegrepen bij de levering.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."