De drukstukken en het contradeel zijn verbonden met het spanijzer en hierdoor geborgd. Daardoor is het spanijzer snel klaar voor gebruik. Het spanijzer heeft twee vlakke neuzen en is omkeerbaar afhankelijk van de toepassing.
Dit artikel 23185.0119 - Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel, met T-bout / (Nominale maat d1: 21 mm, Nominale gleufmaat: 18 mm, d2: M16, l4: 200 mm) is een variant van de artikelgroep Spanijzers geribbeld, met verstelbaar contradeel, met T-bout (EH 23185.)
Schroef
Moer
Schijf
Klem
Grotere spanhoogte mogelijk d.m.v. verlengstuk (EH 23185.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."