Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het veerelement voorkomt verschuiven van de moer zowel in horizontale als verticale positie.
Dit artikel 23010.0823 - Moeren voor T-sleuf DIN 508 met borging tegen verschuiven / (Nominale gleufmaat: 22 mm, d: M20) is een variant van de artikelgroep Moeren voor T-sleuf DIN 508 met borging tegen verschuiven (EH 23010.)
Kogel
T-moer
Veer
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."