Conische klemeenheden zijn bijzonder geschikt voor horizontale en verticale meervoudige klemmen. De conische klemmen zijn compact van bouw en maken daarom klemmen mogelijk zonder geometrische interferentie.
Dit artikel 23250.0116 - Spie-spansegmenten / dubbele spie, geribbeld spanvlak, tweezijdig (d1: M16) is een variant van de artikelgroep Spie-spansegmenten (EH 23250.)
Huls
Schroef
Veer
Klemklauwen
Meerdere spie-spansegmenten kunt u vinden onder hoofdstuk "meerpuntspansystemen“.
Montage in schroefdraadboring of met moer voor T-gleuf voor horizontale of verticale meervoudige opspanningen mogelijk.
Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Bij de uitvoering met dubbele spie wordt bovendien een verticale spankracht bereikt. Spanweg van de spie-spansegmenten bij M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 en M 16 = ± 1,5.
Moeren voor T-gleuf EH 23010. zijn separaat te bestellen.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."