Spie-spanseg­men­ten vlak / geribd, M8

EH 23250.

Door het indraaien van de spanbout bewegen de twee spanklauwen naar buiten en drukken de werkstukken tegen een vaste aanslag. Spanweg bij M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Uw selectie resulteerde in 3 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
spanbek, geribbeld aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0501
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • spanbek, geribbeld aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Gewicht: 206 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
spanbek, vlak aan beide zijden 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0502
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • spanbek, vlak aan beide zijden  – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Gewicht: 200 g
show article view
Spie-spansegmenten
Ver­sie:
spanbek, vlak en geribbeld
Af­beel­ding:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikelnummer:
23250.0503
CAD
Documenten
Spie-spansegmenten
  • spanbek, vlak en geribbeld – Afbeelding 3
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Gewicht: 210 g
show article view
Spie-spansegmenten

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, blank

Schroef

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 12.9

Veer

  • verenstaal

Klemklauwen

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart

Opmerkingen

Spanklemmen beveiligd tegen rotatie

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23250. Spie-spansegmenten – vlak / geribd, M8
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Overige producten

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."