Het geveerde aandrukelement dient voor eenvoudig en zeker positioneren van werkstukken of onderdelen voorafgaand aan klemmen of monteren.
Bij de uitvoering met binnendraad kan een individueel aan het werkstuk aangepast element ingezet worden.
Dit artikel 23230.0512 - Aandrukelement met pennen, tegen draaien beschermd / met draadbus (d1: M16 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Aandrukelement met pennen, tegen draaien beschermd (EH 23230.)
Stift
Huls
Stelschroef
Montageblok
Knop
Borgmoer
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."