23230.0530 - Aandrukelement
met pennen, tegen draaien beschermd

Het aandrukelement is geschikt voor het eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten voorafgaand aan het klemmen of monteren.

Op onze types met draadbus kan een individueel aan het werkstuk aangepast element gemonteerd worden.

Dit artikel 23230.0530 - Aandrukelement met pennen, tegen draaien beschermd / met kogelpunt (d1: M12 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Aan­druk­ele­ment met pennen, tegen draaien beschermd (EH 23230.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
Slag s [mm]
Veer­kracht1) - F1 [N]
Veer­kracht1) - F2 [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met kogelpunt
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Slag s [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 [N]:
16 N
Veer­kracht1) F2 [N]:
35 N
Artikelnummer:
23230.0530
Documenten
Aandrukelement
  • met kogelpunt – Afbeelding 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Slag s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: 16 N
  • Veerkracht1) F2: 35 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 85 g
Aandrukelement

Materiaal

Stift

  • staal, gehard, gezwart

Huls

  • staal, galvanisch verzinkt

Stelschroef

  • staal, gezwart, met messing stift

Montageblok

  • Zamak, geplastificeerd, zwart

Knop

  • staal, gezwart

Borgmoer

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23230.0530
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."